Menu Vyhledávání

Spojky hranové 29.0 mm (L) polyamid černá

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Nové objednací číslo:

10303115

Staré objednací číslo:

551634

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 9,4363 Kč
5000 + 7,9714 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 436,30 Kč

1000 x 9,4363 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže Panel Edge
Velikost závitu M6
Celková délka 29.0 mm
Celková šířka 19.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Barva černá
Cena/ za kus včetně DPH 10.8681 CZK
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás