10197479
1220938
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 79 | 375,4599 Kč |
| 80 + | 339,2223 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Šířka základny | 20.0 mm |
|---|---|
| Šířka základny | 0.787 in |
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
| Výsledná koncová síla | 55.0 N |
| Délka rukojeti | 37.0 mm |
| Délka rukojeti | 1.457 in |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 16.0 N |
| Průměr čepu | 14.0 mm |
| Průměr čepu | 0.551 in |
| Délka čepu | 14.0 mm |
| Délka čepu | 0.551 in |
| Celková délka | 2.677 in |
| Celková délka | 68.0 mm |
| Materiál základny | ocel |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | pozinkováno |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |
| Materiál čepu | ocel |
| Materiál (podrobně) | polyamid |