Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 31.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10270981

Staré objednací číslo:

491267

518 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 350,4616 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 752,31 Kč

5 x 350,4616 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka základny 46.0 mm
Šířka základny 20.0 mm
Kompatibilní výška desky 5.5 mm
Délka čepu 8.0 mm
Celková výška 46.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava matné
Materiál (podrobně) termoplast
Rozteč montážních otvorů 34.0 mm
Materiál čepu ocel
Průměr hlavy 31.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás