10197028
1220884
| Množství | Jednotková cena | 
|---|---|
| 10 - 49 | 355,1978 Kč | 
| 50 + | 320,015 Kč | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 40.0 mm | 
|---|---|
| Délka základny | 1.575 in | 
| Šířka základny | 39.0 mm | 
| Šířka základny | 1.535 in | 
| Kompatibilní výška desky | 6.0 mm | 
| Kompatibilní výška desky | 0.236 in | 
| Výsledná koncová síla | 25.0 N | 
| Výsledná koncová síla | 25.0 N | 
| Koncová síla (počáteční) | 4.0 N | 
| Koncová síla (počáteční) | 4.0 N | 
| Průměr čepu | 10.0 mm | 
| Průměr čepu | 0.394 in | 
| Délka čepu | 10.0 mm | 
| Délka čepu | 0.394 in | 
| Celková délka | 72.5 mm | 
| Celková délka | 2.854 in | 
| Barva | černá | 
| Povrchová úprava | matné | 
| Materiál (podrobně) | polyamid | 
| Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem | 
| Rozteč montážních otvorů | 27.0 mm | 
| Rozteč montážních otvorů | 1.063 in | 
| Materiál čepu | ocel nerezavějící | 
| Průměr hlavy | 25.0 mm | 
| Průměr hlavy | 0.984 in | 
| Celní nomenklatura | 7326909890 |