10197011
1220883
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 365,5142 Kč |
| 50 + | 329,3142 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 35.0 mm |
|---|---|
| Délka základny | 1.378 in |
| Šířka základny | 1.535 in |
| Šířka základny | 39.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 0.236 in |
| Kompatibilní výška desky | 6.0 mm |
| Výsledná koncová síla | 25.0 N |
| Výsledná koncová síla | 25.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 4.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 4.0 N |
| Průměr čepu | 10.0 mm |
| Průměr čepu | 0.394 in |
| Délka čepu | 0.394 in |
| Délka čepu | 10.0 mm |
| Celková délka | 2.657 in |
| Celková délka | 67.5 mm |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
| Rozteč montážních otvorů | 1.063 in |
| Rozteč montážních otvorů | 27.0 mm |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 0.984 in |
| Průměr hlavy | 25.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |