10197004
1220882
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 333,3721 Kč |
50 + | 300,3514 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka základny | 1.378 in |
---|---|
Délka základny | 35.0 mm |
Šířka základny | 39.0 mm |
Šířka základny | 1.535 in |
Kompatibilní výška desky | 0.236 in |
Kompatibilní výška desky | 6.0 mm |
Výsledná koncová síla | 25.0 N |
Výsledná koncová síla | 25.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 4.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 4.0 N |
Průměr čepu | 0.394 in |
Průměr čepu | 10.0 mm |
Délka čepu | 0.394 in |
Délka čepu | 10.0 mm |
Celková délka | 67.5 mm |
Celková délka | 2.657 in |
Barva | černá |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Rozteč montážních otvorů | 27.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 1.063 in |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
Průměr hlavy | 25.0 mm |
Průměr hlavy | 0.984 in |
Celní nomenklatura | 7326909890 |