10196991
1220881
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 79 | 281,8519 Kč |
| 80 + | 253,9703 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 1.476 in |
|---|---|
| Délka základny | 37.5 mm |
| Šířka základny | 34.0 mm |
| Šířka základny | 1.339 in |
| Kompatibilní výška desky | 0.236 in |
| Kompatibilní výška desky | 6.0 mm |
| Výsledná koncová síla | 22.0 N |
| Výsledná koncová síla | 22.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 6.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 6.0 N |
| Průměr čepu | 8.0 mm |
| Průměr čepu | 0.315 in |
| Délka čepu | 8.0 mm |
| Délka čepu | 0.315 in |
| Celková délka | 63.5 mm |
| Celková délka | 2.5 in |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
| Rozteč montážních otvorů | 23.0 mm |
| Rozteč montážních otvorů | 0.906 in |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 21.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.827 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |