10196960
1220878
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 248,4121 Kč |
100 + | 223,8145 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka základny | 30.5 mm |
---|---|
Délka základny | 1.201 in |
Šířka základny | 1.26 in |
Šířka základny | 32.0 mm |
Kompatibilní výška desky | 5.0 mm |
Kompatibilní výška desky | 0.197 in |
Výsledná koncová síla | 21.0 N |
Výsledná koncová síla | 21.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
Průměr čepu | 6.0 mm |
Průměr čepu | 0.236 in |
Délka čepu | 6.0 mm |
Délka čepu | 0.236 in |
Celková délka | 52.0 mm |
Celková délka | 2.047 in |
Barva | černá |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
Rozteč montážních otvorů | 21.0 mm |
Rozteč montážních otvorů | 0.827 in |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
Průměr hlavy | 18.0 mm |
Průměr hlavy | 0.709 in |
Celní nomenklatura | 7326909890 |