10196953
1220877
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 99 | 248,4121 Kč |
| 100 + | 223,8145 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 27.5 mm |
|---|---|
| Délka základny | 1.083 in |
| Šířka základny | 32.0 mm |
| Šířka základny | 1.26 in |
| Kompatibilní výška desky | 5.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 0.197 in |
| Výsledná koncová síla | 21.0 N |
| Výsledná koncová síla | 21.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
| Průměr čepu | 0.236 in |
| Průměr čepu | 6.0 mm |
| Délka čepu | 6.0 mm |
| Délka čepu | 0.236 in |
| Celková délka | 49.0 mm |
| Celková délka | 1.929 in |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
| Rozteč montážních otvorů | 21.0 mm |
| Rozteč montážních otvorů | 0.827 in |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 18.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.709 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |