10196939
1220875
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 222,1141 Kč |
150 + | 200,123 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka základny | 25.5 mm |
---|---|
Délka základny | 1.004 in |
Šířka základny | 1.102 in |
Šířka základny | 28.0 mm |
Kompatibilní výška desky | 0.177 in |
Kompatibilní výška desky | 4.5 mm |
Výsledná koncová síla | 24.0 N |
Výsledná koncová síla | 24.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
Průměr čepu | 0.197 in |
Průměr čepu | 5.0 mm |
Délka čepu | 0.197 in |
Délka čepu | 5.0 mm |
Celková délka | 1.713 in |
Celková délka | 43.5 mm |
Barva | černá |
Povrchová úprava | matné |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
Rozteč montážních otvorů | 0.709 in |
Rozteč montážních otvorů | 18.0 mm |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
Průměr hlavy | 0.63 in |
Průměr hlavy | 16.0 mm |
Celní nomenklatura | 7326909890 |