10196915
1220873
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 194,8191 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 0.866 in |
|---|---|
| Délka základny | 22.0 mm |
| Šířka základny | 1.102 in |
| Šířka základny | 28.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 4.5 mm |
| Kompatibilní výška desky | 0.177 in |
| Výsledná koncová síla | 24.0 N |
| Výsledná koncová síla | 24.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 5.0 N |
| Průměr čepu | 5.0 mm |
| Průměr čepu | 0.197 in |
| Délka čepu | 5.0 mm |
| Délka čepu | 0.197 in |
| Celková délka | 40.0 mm |
| Celková délka | 1.575 in |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Rozteč montážních otvorů | 0.709 in |
| Rozteč montážních otvorů | 18.0 mm |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 16.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.63 in |
| Celní nomenklatura | 7907000090 |