10196908
1220872
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 206,7758 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 0.748 in |
|---|---|
| Délka základny | 19.0 mm |
| Šířka základny | 0.866 in |
| Šířka základny | 22.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 4.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 0.157 in |
| Výsledná koncová síla | 12.0 N |
| Výsledná koncová síla | 12.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 3.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 3.0 N |
| Průměr čepu | 0.157 in |
| Průměr čepu | 4.0 mm |
| Délka čepu | 0.157 in |
| Délka čepu | 4.0 mm |
| Celková délka | 33.0 mm |
| Celková délka | 1.299 in |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Typ rukojeti | Rukojeť s knoflíkovým úchopem |
| Rozteč montážních otvorů | 14.0 mm |
| Rozteč montážních otvorů | 0.551 in |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |