10196892
1220870
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 182,7571 Kč |
| 300 + | 164,6571 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka základny | 0.65 in |
|---|---|
| Délka základny | 16.5 mm |
| Šířka základny | 0.866 in |
| Šířka základny | 22.0 mm |
| Kompatibilní výška desky | 0.157 in |
| Kompatibilní výška desky | 4.0 mm |
| Výsledná koncová síla | 12.0 N |
| Výsledná koncová síla | 12.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 3.0 N |
| Koncová síla (počáteční) | 3.0 N |
| Průměr čepu | 4.0 mm |
| Průměr čepu | 0.157 in |
| Délka čepu | 4.0 mm |
| Délka čepu | 0.157 in |
| Celková délka | 1.201 in |
| Celková délka | 30.5 mm |
| Barva | černá |
| Povrchová úprava | matné |
| Materiál (podrobně) | polyamid |
| Rozteč montážních otvorů | 0.551 in |
| Rozteč montážních otvorů | 14.0 mm |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr hlavy | 12.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.472 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |