Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 30.0 mm M12 ocel nerezavějící šedá

Pružinové pístky se zvedacím kroužkem mají poniklované pouzdro a čep z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

10270967

Staré objednací číslo:

491265

260 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 136,8625 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

684,31 Kč

5 x 136,8625 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Typ rukojeti Zvedací kruhová rukojeť
Délka závitu těla 24.0 mm
Výsledná koncová síla 18.0 N
Koncová síla (počáteční) 7.0 N
Průměr čepu 8.0 mm
Celková šířka 30.0 mm
Velikost závitu závrtného čepu 8.0
Velikost závitu těla M12
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Velikost závitu M12
Průměr hlavy 30.0 mm
Barva šedá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás