Menu Vyhledávání

Pístky pružinové 18.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

Pružinové pístky se zvedacím kroužkem mají poniklované pouzdro a čep z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

10270943

Staré objednací číslo:

491263

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 78,9636 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

394,82 Kč

5 x 78,9636 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava poniklováno
Typ rukojeti Zvedací kruhová rukojeť
Délka závitu těla 16.0 mm
Výsledná koncová síla 29.0 N
Koncová síla (počáteční) 8.0 N
Průměr čepu 4.5 mm
Celková šířka 18.0 mm
Velikost závitu závrtného čepu 5.0
Velikost závitu těla M8
Celní nomenklatura 7318190090
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Velikost závitu M8
Průměr hlavy 18.0 mm
Barva šedá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás