Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Světlovody jsou optické komponenty navržené tak, aby přenášely světlo z LED diod na požadované místo. Jsou ideální pro zvýšení viditelnosti na elektronických displejích a ovládacích panelech.
Tyto světlovody umožňují flexibilní návrh zařízení, proto vyhovují mnoha různým odvětvím. Elegantní, nízkoprofilová konstrukce napomáhá kompaktnímu designu zařízení, zatímco kompatibilita s povrchově montovanými LED diodami zajišťuje bezproblémovou integraci do moderních sestav desek plošných spojů.
Kromě zlepšení přenosu světla poskytují světlovody účinnou ochranu proti elektrostatickému výboji (ESD) fyzickou izolací LED diody a desky plošných spojů od vnějšího kontaktu, což pomáhá chránit citlivou elektroniku.
Materiál: polykarbonát Barva: čirý Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr montážního otvoru | Délka | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
1
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.195 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1
|
|||