Menu Vyhledávání

Demontážní prvky pro plošné spoje 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm polyamid

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Nové objednací číslo:

10320631

Staré objednací číslo:

R1107-062

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100+38,3613 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 836,13 Kč

100 x 38,3613 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Příslušenství v balení Roll Pin
Celková výška 16.6 mm
Celková šířka 50.8 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Provedení 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás