Menu Vyhledávání

Upínací popruh Těžký 200.0 mm černá

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Nové objednací číslo:

10175538

Staré objednací číslo:

TCS-8H

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 749,638 Kč
100 + 379,2892 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

749,64 Kč

1 x 749,638 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
C 200.0 mm
Barva černá
Materiál polyamid - pásky se suchým zipem; delrin
Typ Heavy Duty
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás