Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2518 Kč - 0,2801 Kč | 56600 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 1100 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,707 Kč - 10,5463 Kč | 900 Skladem |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 5,2257 Kč - 5,8079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,5822 Kč - 6,2025 Kč | 700 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,9931 Kč - 12,198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,3956 Kč - 10,438 Kč | 10200 Skladem |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,7261 Kč - 14,1611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,9931 Kč - 12,198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 18,737 Kč - 20,8085 Kč | 12500 Skladem |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,1051 Kč - 14,5402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 77,4396 Kč - 77,4396 Kč | 1000 Skladem |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,4811 Kč - 4,8467 Kč | 17200 Skladem |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 3,0055 Kč - 3,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3962 Kč - 2,6671 Kč | 100 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,8387 Kč - 2,1932 Kč | 900 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi