Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,8256 Kč - 47,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2355 Kč - 0,2572 Kč | 28000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5753 Kč - 0,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,356 Kč - 0,3966 Kč | 111900 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,4745 Kč - 122,4108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7581 Kč - 0,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 6,4568 Kč - 102,009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2355 Kč - 0,2572 Kč | 591500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5753 Kč - 0,6403 Kč | 65900 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,326 Kč - 9,2467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2896 Kč - 0,3235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 60700 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2842 Kč - 0,3154 Kč | 275600 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 16,6657 Kč - 18,5069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 29,3376 Kč - 32,5868 Kč | 95000 Skladem |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 15,4744 Kč - 17,1937 Kč | 700 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,7088 Kč - 11,9002 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 20,2264 Kč - 22,4872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg