Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
0,8786 Kč - 0,953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
černá
22.0 kg
1,8141 Kč - 2,0172 Kč 1800 Skladem
78.0 mm
265.0 mm
černá
18.0 kg
7,5138 Kč - 8,1636 Kč 9700 Skladem
133.0 mm
450.0 mm
černá
80.0 kg
11,2368 Kč - 12,4959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
710.0 mm
černá
80.0 kg
44,8256 Kč - 47,1947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0 mm
1168.0 mm
černá
80.0 kg
9,707 Kč - 10,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
185.0 mm
610.0 mm
přírodní
80.0 kg
18,737 Kč - 20,8355 Kč 2200 Skladem
246.0 mm
812.0 mm
přírodní
80.0 kg
0,2896 Kč - 0,3235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
75.0 mm
černá
8.0 kg
0,4318 Kč - 0,4806 Kč 60700 Skladem
35.0 mm
142.0 mm
černá
8.0 kg
0,601 Kč - 0,6688 Kč 2100 Skladem
30.0 mm
120.0 mm
černá
18.0 kg
10244920 1,0506 Kč - 1,1697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
černá
18.0 kg
2,0714 Kč - 2,3015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
96.0 mm
331.0 mm
černá
18.0 kg
4,3322 Kč - 4,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
142.0 mm
přírodní
18.0 kg
33,3044 Kč - 37,0139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
267.0 mm
880.0 mm
přírodní
114.0 kg
16,6657 Kč - 18,5069 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
166.0 mm
550.0 mm
přírodní
114.0 kg
20,2264 Kč - 22,4872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
175.0 mm
580.0 mm
přírodní
114.0 kg
8,326 Kč - 9,2467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
230.0 mm
přírodní
114.0 kg
10,7088 Kč - 11,9002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
280.0 mm
přírodní
114.0 kg
8,5139 Kč - 115,2209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0 mm
200.0 mm
přírodní
50.0 kg
0,4041 Kč - 0,4041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
160.0 mm
černá
8.0 kg
  • z/ze 10
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 černá

10244906

Cenové rozmezí
0,953 Kč - 0,8786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm polyamid 6.6 černá

10244944

Cenové rozmezí
2,0172 Kč - 1,8141 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    265.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm polyamid 6.6 černá

10247518

Cenové rozmezí
8,1636 Kč - 7,5138 Kč

Skladové zásoby
9700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    133.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm polyamid 6.6 černá

10247556

Cenové rozmezí
12,4959 Kč - 11,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    710.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    220.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm polyamid 6.6 černá

10247594

Cenové rozmezí
47,1947 Kč - 44,8256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1168.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    360.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247310

Cenové rozmezí
10,5463 Kč - 9,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    185.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247358

Cenové rozmezí
20,8355 Kč - 18,737 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    812.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    246.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6 černá

10244814

Cenové rozmezí
0,3235 Kč - 0,2896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    2.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    15.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6 černá

10244852

Cenové rozmezí
0,4806 Kč - 0,4318 Kč

Skladové zásoby
60700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    142.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 černá

10244883

Cenové rozmezí
0,6688 Kč - 0,601 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    3.2 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 černá

10244920

Cenové rozmezí
1,1697 Kč - 1,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm polyamid 6.6 černá

10244968

Cenové rozmezí
2,3015 Kč - 2,0714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    331.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    96.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10244432

Cenové rozmezí
4,3322 Kč - 4,3322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    142.0 mm
  • Celková šířka
    3.2 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm polyamid přírodní

10245293

Cenové rozmezí
37,0139 Kč - 33,3044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    880.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    267.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm polyamid přírodní

10245262

Cenové rozmezí
18,5069 Kč - 16,6657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    166.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm polyamid přírodní

10245279

Cenové rozmezí
22,4872 Kč - 20,2264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    580.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    175.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm polyamid přírodní

10245224

Cenové rozmezí
9,2467 Kč - 8,326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    230.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    63.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm polyamid přírodní

10245231

Cenové rozmezí
11,9002 Kč - 10,7088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    114.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm polyamid přírodní

10278680

Cenové rozmezí
115,2209 Kč - 8,5139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    53.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    50.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm polyamid černá

10447611

Cenové rozmezí
0,4041 Kč - 0,4041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Celková šířka
    2.6 mm
  • Tloušťka
    1.1 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    40.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg