Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
2,3962 Kč - 2,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
černá
55.0 kg
4,4811 Kč - 4,8467 Kč 17200 Skladem
88.0 mm
300.0 mm
černá
55.0 kg
3,0055 Kč - 3,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
přírodní
55.0 kg
5,2257 Kč - 5,8079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
99.0 mm
340.0 mm
přírodní
55.0 kg
9,707 Kč - 10,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
185.0 mm
610.0 mm
černá
80.0 kg
18,737 Kč - 20,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
246.0 mm
812.0 mm
černá
80.0 kg
0,2355 Kč - 0,2572 Kč 4600 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
černá
8.0 kg
4,4811 Kč - 4,8467 Kč 72500 Skladem
88.0 mm
300.0 mm
přírodní
55.0 kg
9,3956 Kč - 10,438 Kč 19900 Skladem
166.0 mm
550.0 mm
černá
80.0 kg
12,7261 Kč - 14,1611 Kč 28000 Skladem
236.0 mm
762.0 mm
černá
80.0 kg
52,7455 Kč - 55,5209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
380.0 mm
1219.0 mm
černá
80.0 kg
0,356 Kč - 0,3966 Kč 111700 Skladem
30.0 mm
120.0 mm
přírodní
8.0 kg
10,9931 Kč - 12,198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
685.0 mm
přírodní
80.0 kg
24,2472 Kč - 26,3592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
270.0 mm
914.0 mm
přírodní
80.0 kg
0,2842 Kč - 0,3154 Kč 207200 Skladem
21.0 mm
96.0 mm
černá
8.0 kg
77,4396 Kč - 77,4396 Kč 1000 Skladem
133.0 mm
450.0 mm
přírodní
80.0 kg
4,0073 Kč - 4,4541 Kč 1000 Skladem
78.0 mm
280.0 mm
černá
55.0 kg
11,2368 Kč - 12,4959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
220.0 mm
710.0 mm
přírodní
80.0 kg
44,8256 Kč - 47,1947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0 mm
1168.0 mm
přírodní
80.0 kg
2,3962 Kč - 2,6671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
přírodní
55.0 kg
  • z/ze 10
Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 černá

10247396

Cenové rozmezí
2,6671 Kč - 2,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm polyamid 6.6 černá

10247433

Cenové rozmezí
4,8467 Kč - 4,4811 Kč

Skladové zásoby
17200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    88.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247235

Cenové rozmezí
3,3304 Kč - 3,0055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247273

Cenové rozmezí
5,8079 Kč - 5,2257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    340.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    99.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm polyamid 6.6 černá

10247532

Cenové rozmezí
10,5463 Kč - 9,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    610.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    185.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 812.0 mm 246.0 mm polyamid 6.6 černá

10247570

Cenové rozmezí
20,8085 Kč - 18,737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    812.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    246.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 černá

10244838

Cenové rozmezí
0,2572 Kč - 0,2355 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247266

Cenové rozmezí
4,8467 Kč - 4,4811 Kč

Skladové zásoby
72500 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    88.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm polyamid 6.6 černá

10247525

Cenové rozmezí
10,438 Kč - 9,3956 Kč

Skladové zásoby
19900 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    550.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    166.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm polyamid 6.6 černá

10247563

Cenové rozmezí
14,1611 Kč - 12,7261 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    762.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    236.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm polyamid 6.6 černá

10247600

Cenové rozmezí
55,5209 Kč - 52,7455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1219.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    380.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10244333

Cenové rozmezí
0,3966 Kč - 0,356 Kč

Skladové zásoby
111700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247327

Cenové rozmezí
12,198 Kč - 10,9931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    685.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    210.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 914.0 mm 270.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247365

Cenové rozmezí
26,3592 Kč - 24,2472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    914.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    270.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 2.5 mm 96.0 mm 21.0 mm polyamid 6.6 černá

10244821

Cenové rozmezí
0,3154 Kč - 0,2842 Kč

Skladové zásoby
207200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    96.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    21.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247297

Cenové rozmezí
77,4396 Kč - 77,4396 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    450.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    133.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm polyamid 6.6 černá

10247426

Cenové rozmezí
4,4541 Kč - 4,0073 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247334

Cenové rozmezí
12,4959 Kč - 11,2368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    710.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    220.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 9.0 mm 1168.0 mm 360.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247372

Cenové rozmezí
47,1947 Kč - 44,8256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1168.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    360.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    80.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10247228

Cenové rozmezí
2,6671 Kč - 2,3962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    7.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    55.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2