Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,404 Kč - 3,7774 Kč | 14300 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 1,9676 Kč - 1,9676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
červená
|
|
||
| 3,404 Kč - 3,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
červená
|
|
||
| 0,3748 Kč - 0,4193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
stříbrná
|
|
||
| 3,6912 Kč - 4,079 Kč | 40 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
stříbrná
|
|
||
| 0,3447 Kč - 0,3806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 17,4796 Kč - 17,4796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 0,3447 Kč - 0,3806 Kč | 4300 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 3,404 Kč - 3,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 0,3447 Kč - 0,3806 Kč | 800 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 0,7798 Kč - 1,5654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,5332 Kč - 7,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
černá
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,5512 Kč - 1,7235 Kč | 15400 Skladem |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 10247501 | 7,6267 Kč - 8,4741 Kč | 3600 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
žlutá
|
|
|
| 1,4506 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,8717 Kč - 0,9694 Kč | 4700 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 10244456 | 5,4147 Kč - 5,4147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
zelená
|
|
|
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8717 Kč - 0,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
zelená