Menu Vyhledávání

Pásky vázací 168.3 mm 31.8 mm polyamid černá

This cable tie is made of black UL94-V-2 UV stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4-6.8 mm with a panel thickness of 0.8-2mm.
Nové objednací číslo:

10036952

Staré objednací číslo:

WIT-30RCA-8UVB

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,3608 Kč
5000 + 2,973 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 360,80 Kč

1000 x 3,3608 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Typ hlavy Nerozebiratelná hlava
Průměr otvoru 6.5 mm
Způsob montáže rychlonasazovací
Maximální průměr kabelového svazku 31.8 mm
Minimální pevnost v tahu 13.0 kg
Celková délka 168.3 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás