10247761
461243
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 2,0395 Kč |
| 1000 - 1999 | 1,9389 Kč |
| 2000 + | 1,824 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Certifikace | UL |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Průměr otvoru | 5.0 mm |
| Průměr otvoru | 0.197 in |
| Způsob montáže | Screw |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1.575 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 40.0 mm |
| Minimální pevnost v tahu | 18.0 kg |
| Minimální pevnost v tahu | 18.0 kg |
| Celková délka | 171.5 mm |
| Celková délka | 6.752 in |
| Celková šířka | 3.7 mm |
| Celková šířka | 0.146 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.25 mm |
| Minimální průměr otvoru | 0.01 in |
| Maximální průměr otvoru | 5.0 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.197 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | ULE70062 |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |