Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kovové

Skladem

Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.

Produktová řada: SRMT

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
20,3522 Kč - 26,442 Kč 200 Skladem
30.0 mm
150.0 mm
50,9882 Kč - 66,2559 Kč 100 Skladem
100.0 mm
360.0 mm
35,6774 Kč - 46,3634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
18,8499 Kč - 20,9444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
152.0 mm
521.0 mm
23,9769 Kč - 26,641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
127.0 mm
10,8759 Kč - 12,7952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
201.0 mm
20,3667 Kč - 22,6296 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
11,151 Kč - 13,1188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
15,82 Kč - 17,5777 Kč 1000 Skladem
203.0 mm
679.0 mm
25,9967 Kč - 25,9967 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
152.0 mm
30,7652 Kč - 30,7652 Kč 8 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
13,1102 Kč - 14,5669 Kč 200 Skladem
51.0 mm
201.0 mm
20,6761 Kč - 22,9734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
254.0 mm
838.0 mm
16,1337 Kč - 17,9262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
259.0 mm
40,6732 Kč - 44,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
679.0 mm
26,8539 Kč - 29,5392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
11,9931 Kč - 13,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
362.0 mm
10161449 16,098 Kč - 17,8866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.0 mm
998.0 mm
44,7977 Kč - 44,7977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0 mm
360.0 mm
19,8064 Kč - 20,7974 Kč 200 Skladem
60.0 mm
225.0 mm
  • z/ze 3
Pásky vázací 150.0 mm 4.6 mm 30.0 mm ocel nerezavějící černá

10366684

Cenové rozmezí
26,442 Kč - 20,3522 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    30.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 360.0 mm 7.9 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366714

Cenové rozmezí
66,2559 Kč - 50,9882 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 360.0 mm 4.6 mm 100.0 mm ocel nerezavějící černá

10366707

Cenové rozmezí
46,3634 Kč - 35,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Cable Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
  • Povrchová úprava
    polyamid
Pásky vázací 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm ocel nerezavějící

10161265

Cenové rozmezí
20,9444 Kč - 18,8499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    152.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    521.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10161302

Cenové rozmezí
26,641 Kč - 23,9769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    127.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161340

Cenové rozmezí
12,7952 Kč - 10,8759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10445679

Cenové rozmezí
22,6296 Kč - 20,3667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161388

Cenové rozmezí
13,1188 Kč - 11,151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10161425

Cenové rozmezí
17,5777 Kč - 15,82 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící

10380505

Cenové rozmezí
25,9967 Kč - 25,9967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    44.0 kg
  • Celková délka
    152.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
Pásky vázací 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící

10278345

Cenové rozmezí
30,7652 Kč - 30,7652 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    50.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    60.0 kg
  • Celková délka
    200.0 mm
Pásky vázací 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm ocel nerezavějící

10161241

Cenové rozmezí
14,5669 Kč - 13,1102 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    51.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    201.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm ocel nerezavějící

10161289

Cenové rozmezí
22,9734 Kč - 20,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    254.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    838.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm ocel nerezavějící

10161326

Cenové rozmezí
17,9262 Kč - 16,1337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    70.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    259.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm ocel nerezavějící

10559529

Cenové rozmezí
44,9325 Kč - 40,6732 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    203.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    679.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161364

Cenové rozmezí
29,5392 Kč - 26,8539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    113.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm ocel nerezavějící

10161401

Cenové rozmezí
13,3256 Kč - 11,9931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    362.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm ocel nerezavějící

10161449

Cenové rozmezí
17,8866 Kč - 16,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Maximální průměr kabelového svazku
    304.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45.0 kg
  • Celková délka
    998.0 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E309388
Pásky vázací 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm ocel nerezavějící

10278383

Cenové rozmezí
44,7977 Kč - 44,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximální průměr kabelového svazku
    100.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    170.0 kg
  • Celková délka
    360.0 mm
Pásky vázací 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10278420

Cenové rozmezí
20,7974 Kč - 19,8064 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ladder
  • Maximální průměr kabelového svazku
    60.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    45 kg
  • Celková délka
    225.0 mm
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku