10207772
1334560
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 22,3893 Kč |
| 1000 + | 12,4329 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | černá |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Materiál zubu | ocel nerezavějící |
| Maximální průměr kabelového svazku | 2.165 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 55.0 mm |
| Celková délka | 8.661 in |
| Celková délka | 220.0 mm |
| Celková šířka | 0.295 in |
| Celková šířka | 7.5 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |