10207710
1334552
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 13,0855 Kč |
| 1000 - 9999 | 7,279 Kč |
| 10000 + | 4,6853 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | černá |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Materiál zubu | ocel nerezavějící |
| Maximální průměr kabelového svazku | 50.0 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1.969 in |
| Celková délka | 200.0 mm |
| Celková délka | 7.874 in |
| Celková šířka | 4.5 mm |
| Celková šířka | 0.177 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |