10207680
1334549
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 11,864 Kč |
| 1000 - 9999 | 6,5929 Kč |
| 10000 + | 4,2335 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Materiál zubu | ocel nerezavějící |
| Maximální průměr kabelového svazku | 3.228 in |
| Maximální průměr kabelového svazku | 82.0 mm |
| Celková délka | 295.0 mm |
| Celková délka | 11.614 in |
| Celková šířka | 3.5 mm |
| Celková šířka | 0.138 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |