10207673
1334546
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 10,3579 Kč |
| 1000 - 9999 | 5,7395 Kč |
| 10000 + | 3,7148 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povlaku |
|---|---|
| Barva | černá |
| Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
| Materiál zubu | ocel nerezavějící |
| Maximální průměr kabelového svazku | 34.0 mm |
| Maximální průměr kabelového svazku | 1.339 in |
| Celková délka | 5.512 in |
| Celková délka | 140.0 mm |
| Celková šířka | 3.5 mm |
| Celková šířka | 0.138 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Cable Tie |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |