Menu Vyhledávání

Pásky vázací 100.0 mm 2.5 mm 21.0 mm polyamid přírodní

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 21 mm.
Nové objednací číslo:

10207628

Staré objednací číslo:

1334541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,3332 Kč
1000 - 9999 4,6351 Kč
10000 + 2,9618 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

833,32 Kč

100 x 8,3332 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ hlavy Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Materiál zubu ocel nerezavějící
Maximální průměr kabelového svazku 21.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Celková šířka 2.5 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ Cable Tie
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás