Menu Vyhledávání

disky 180 °C 20.0 mm (DIA) Množství rolí - 1000 zelená

Green Discs up to +180°C made from Polyester. Quick adhesion for time saving application. Can be used for a range of applications, such as powder coating and anodizing. Clean removal, they won't leave behind residue.
Nové objednací číslo:

10246306

Staré objednací číslo:

460504

9 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 23 1 705,3957 Kč
24 + 1 515,6534 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 705,40 Kč

1 x 1 705,3957 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva zelená
Typ pásky disky
Množství rolí 1000
Celní nomenklatura 3919101990
Materiál (podrobně) polyester

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás