Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 158
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,4263 Kč - 3,8626 Kč 250 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Drážka křížová
4,1136 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Drážka křížová
2,3984 Kč - 3,7928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
12.0 mm
Drážka křížová
2,8586 Kč - 3,9462 Kč 128 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
20.0 mm
Drážka křížová
1,3944 Kč - 1,9383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
1,8267 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Drážka křížová
2,3984 Kč - 3,3467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
ocel nízkouhlíková
25.0 mm
Drážka křížová
3,1514 Kč - 4,3646 Kč 250 Skladem
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
25.0 mm
Drážka křížová
2,7052 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
4.0 mm
Drážka křížová
3,1235 Kč - 5,6893 Kč 50 Skladem
M2
čirý
polykarbonát
6.5 mm
Drážka křížová
2,9841 Kč - 5,4523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
Drážka křížová
3,3049 Kč - 6,0519 Kč 100 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
9.1 mm
Drážka křížová
2,7052 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
3.0 mm
Drážka křížová
6,1774 Kč - 10,026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
16.0 mm
Drážka křížová
0,9719 Kč - 1,3582 Kč 250 Skladem
M3
přírodní
ocel nízkouhlíková
6.0 mm
Drážka křížová
11,7553 Kč - 18,4904 Kč 50 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
30.0 mm
Drážka křížová
3,1793 Kč - 5,8149 Kč 1900 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
6.4 mm
Drážka křížová
4,1136 Kč - 7,5022 Kč 100 Skladem
M2
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Drážka křížová
3,1793 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
2.8 mm
Drážka křížová
6,4562 Kč - 10,5002 Kč 364 Skladem
M4
čirý
polykarbonát
15.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 8
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237816

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polykarbonát čirý

10218495

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 12.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237809

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M5 20.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237823

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,8586 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237748

Cenové rozmezí
1,9383 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M4 16.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237762

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 1,8267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237786

Cenové rozmezí
3,3467 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10237830

Cenové rozmezí
4,3646 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.2 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M2 4.0 mm polykarbonát čirý

10218440

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 6.5 mm polykarbonát čirý

10218464

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 polykarbonát čirý

10218433

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Drážka křížová M3 9.1 mm polykarbonát čirý

10218587

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.1 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    9.1 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M2 3.0 mm polykarbonát čirý

10218501

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polykarbonát čirý

10218624

Cenové rozmezí
10,026 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 6.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10371763

Cenové rozmezí
1,3582 Kč - 0,9719 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava plochá
šroub Drážka křížová M3 30.0 mm polykarbonát čirý

10218662

Cenové rozmezí
18,4904 Kč - 11,7553 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 6.4 mm polykarbonát čirý

10218532

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 3,1793 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm polykarbonát čirý

10218488

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 4,1136 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 2.8 mm polykarbonát čirý

10218525

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 3,1793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.4 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
šroub Drážka křížová M4 15.0 mm polykarbonát čirý

10218747

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
364 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá