Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2926 Kč - 1,8097 Kč | 500 Skladem |
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,7953 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5798 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,6804 Kč - 2,3555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9676 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,2119 Kč - 3,5188 Kč | 50 Skladem |
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2172 Kč - 5,86 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,237 Kč - 7,7272 Kč | 100 Skladem |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2747 Kč - 5,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.11 in
2.8 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,9444 Kč - 4,0646 Kč | 128 Skladem |
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0736 Kč - 5,6158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 2,7863 Kč - 5,1131 Kč | 1064 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,3321 Kč - 6,1041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.287 in
7.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,4901 Kč - 6,3483 Kč | 276 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 6,5063 Kč - 10,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,4703 Kč - 3,9066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0011 Kč - 1,3989 Kč | 250 Skladem |
M3
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 12,8691 Kč - 20,2372 Kč | 600 Skladem |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,6912 Kč - 6,7074 Kč | 60 Skladem |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.559 in
14.2 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 6,8798 Kč - 12,5388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová