10399170
50M060100H016
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,9137 Kč |
| 2500 - 9999 | 1,7223 Kč |
| 10000 + | 1,5501 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 12.6 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.496 in |
| Výška hlavy | 3.3 mm |
| Výška hlavy | 0.13 in |
| Délka závitu | 0.5 in |
| Délka závitu | 12.7 mm |
| Velikost závitu | M6 x 1.0 |
| Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
| Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
| Typ hlavy | hlava plochá |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |