Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10300015
550069
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 19 | 12 978,4675 Kč |
| 20 + | 6 865,6561 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tloušťka křídla | 2.0 mm |
|---|---|
| Tloušťka křídla | 0.079 in |
| Celková délka | 50.0 mm |
| Celková délka | 1.969 in |
| Celková šířka | 76.0 mm |
| Celková šířka | 2.992 in |
| Tvar montážního otvoru | kulaté |
| Počet montážních otvorů | 8 |
| Povrchová úprava | čirý |
| Tvar křídla | obdélníkové |
| Nastavitelný moment | nastavitelné |
| Typ závěsu | Panty třecí |
| Typ | Torque Hinge |
| Materiál těla | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Celní nomenklatura | 8302100090 |