Menu Vyhledávání

Panty skryté 135 °

Skryté panty se montují pomocí šroubů. Díky skrytému provedení není pant vidět zvenčí. Vhodné pro montáž zevnitř na dveře a přístupové panely. Využívají se také při výrobě skříní a dalšího technického nábytku. Různé varianty uchycení.
Nové objednací číslo:

20068776

Staré objednací číslo:

289632002E

275 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 82,5604 Kč
250 - 1249 58,9716 Kč
1250 + 53,0744 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 064,01 Kč

25 x 82,5604 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková šířka 18.0 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 289632002E nahrazuje:

Panty skryté 120 ° 60.0 mm 18.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10549919
Staré objednací číslo: 491167

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás