Menu Vyhledávání

Panty skryté 84.0 mm 360 ° ocel

Nové objednací číslo:

20068813

Staré objednací číslo:

289632001E

281 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 80,1557 Kč
250 - 1249 57,254 Kč
1250 + 51,5286 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 003,89 Kč

25 x 80,1557 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 84.0 mm
Celková šířka 18.0 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Délka čepu 84.0 mm
Materiál těla ocel
Typ závěsu Panty s pružinou a čepem
Zahrnuje Nic není součástí balení
Materiál (podrobně) ocel
Tvar montážního otvoru kulaté
Způsob montáže Screw
Provedení vodorovné
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel
Odnímatelnost Odnímatelné provedení
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 289632001E nahrazuje:

Panty skryté 120 ° 60.0 mm 18.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10550144
Staré objednací číslo: 491866

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás