20068721
289632001
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Celková délka | 84.0 mm |
|---|---|
| Celková délka | 3.307 in |
| Celková šířka | 18.0 mm |
| Celková šířka | 0.709 in |
| Průměr čepu | 5.0 mm |
| Průměr čepu | 0.197 in |
| Délka čepu | 84.0 mm |
| Délka čepu | 3.307 in |
| Materiál těla | ocel |
| Typ závěsu | Panty s pružinou a čepem |
| Zahrnuje | Spojovací materiál není součástí balení |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Tvar montážního otvoru | kulaté |
| Způsob montáže | Screw |
| Provedení | pravé |
| Počet montážních otvorů | 2 |
| Materiál čepu | ocel |
| Odnímatelnost | Odstranitelné pružiny |
| Speciální vlastnosti | S pružinou, skryté |
| Celní nomenklatura | 8301600090 |