Menu Vyhledávání

Panty skryté 84.0 mm 135 ° ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

20068691

Staré objednací číslo:

289402002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
35 - 249 84,1551 Kč
250 + 75,7396 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 945,43 Kč

35 x 84,1551 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 84.0 mm
Celková šířka 18.0 mm
Průměr čepu 5.0 mm
Délka čepu 84.0 mm
Materiál těla ocel nerezavějící
Typ závěsu Panty s pružinou a čepem
Zahrnuje Spojovací materiál není součástí balení
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Tvar montážního otvoru kulaté
Způsob montáže Screw
Provedení levé
Počet montážních otvorů 2
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost Odstranitelné pružiny
Speciální vlastnosti S pružinou, skryté
Celní nomenklatura 8301600090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás