20064778
18910
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 27,6018 Kč |
| 2500 + | 24,8417 Kč |
| Celková délka | 2.028 in |
|---|---|
| Celková délka | 51.5 mm |
| Celková šířka | 10.0 mm |
| Celková šířka | 0.394 in |
| Průměr čepu | 0.236 in |
| Průměr čepu | 6.0 mm |
| Délka čepu | 0.394 in |
| Délka čepu | 10.0 mm |
| Povrchová úprava hlavní části | pokoveno mědí |
| Materiál těla | ocel |
| Typ závěsu | Panty s pružinou a čepem |
| Zahrnuje | Spodní čep 32003192 se prodává samostatně |
| Materiál (podrobně) | ocel |
| Způsob montáže | Weld |
| Provedení | univerzální |
| Materiál čepu | ocel |
| Odnímatelnost | Odstranitelné pružiny |
| Speciální vlastnosti | s pružinou |
| Celní nomenklatura | 8301600090 |