20124298
295403E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 141,2052 Kč |
100 + | 100,8609 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Šířka křídla dveří | 0.571 in |
---|---|
Šířka křídla dveří | 14.5 mm |
Tloušťka křídla | 2.0 mm |
Tloušťka křídla | 0.079 in |
Přesah | 0.787 in |
Přesah | 20.0 mm |
Celková délka křídla | 2.362 in |
Celková délka křídla | 60.0 mm |
Celková šířka | 38.0 mm |
Celková šířka | 1.496 in |
Průměr čepu | 0.197 in |
Průměr čepu | 5.0 mm |
Materiál těla | ocel nerezavějící |
Typ závěsu | Concealed Hinge |
Způsob montáže | Navařovací |
Provedení | pravé i levé provedení |
Počet montážních otvorů | 2 |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
Odnímatelnost | Odnímatelné provedení |
Celní nomenklatura | 7326909890 |