Menu Vyhledávání

Panty skryté - k našroubování

Skladem

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál západky Celková délka křídla Celková šířka Koupit
376,391 Kč - 526,9474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
167,5854 Kč - 341,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
10281147 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč 16 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
47.5 mm
58.6 mm
154,7007 Kč - 314,858 Kč 10 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
167,5854 Kč - 341,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
171,964 Kč - 335,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
143,071 Kč - 329,4135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
36.0 mm
22.5 mm
225,6226 Kč - 459,6468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
41.0 mm
21.0 mm
10299975 769,1947 Kč - 1 453,2503 Kč 151 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
104.5 mm
44.0 mm
184,2632 Kč - 360,0567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Opačné provedení
ocel
47.5 mm
30.2 mm
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč 20 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
55.0 mm
80.5 mm
10281123 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
levé
ocel
47.5 mm
30.3 mm
159,3581 Kč - 324,8171 Kč 25 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
100.0 mm
50.5 mm
123,7592 Kč - 173,263 Kč 209 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
32.5 mm
127,6748 Kč - 198,6052 Kč 85 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
65.0 mm
32.5 mm
128,7374 Kč - 180,2323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
65.0 mm
39.0 mm
66,7874 Kč - 103,8916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
65.0 mm
39.0 mm
20125967 54,6613 Kč - 85,0287 Kč 190 Skladem
univerzální
ocel
65.0 mm
32.5 mm
  • z/ze 3
Panty skryté 90 ° 35.6 mm

10102190

Cenové rozmezí
526,9474 Kč - 376,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    20.2 mm
  • Celková délka
    118.9 mm
  • Celková šířka
    35.6 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281192

Cenové rozmezí
341,6708 Kč - 167,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 90 ° 47.5 mm 58.6 mm ocel

10281147

Cenové rozmezí
2 574,0227 Kč - 1 204,8082 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    58.6 mm
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281185

Cenové rozmezí
314,858 Kč - 154,7007 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281208

Cenové rozmezí
341,6708 Kč - 167,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273869

Cenové rozmezí
335,5422 Kč - 171,964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    20.5 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273852

Cenové rozmezí
329,4135 Kč - 143,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    17.5 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 36.0 mm 22.5 mm ocel nerezavějící

10550205


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    36.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub, navaření
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel nerezavějící

10281222

Cenové rozmezí
459,6468 Kč - 225,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 90 ° 104.5 mm 44.0 mm ocel nerezavějící

10299975

Cenové rozmezí
1 453,2503 Kč - 769,1947 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    104.5 mm
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková šířka
    44.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273876

Cenové rozmezí
360,0567 Kč - 184,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    23.9 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
ocel Panty skryté 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Cenové rozmezí
1 716,0151 Kč - 803,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.8 mm
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    30.2 mm
Panty skryté 110 ° 55.0 mm 80.5 mm ocel

10281154

Cenové rozmezí
2 872,7931 Kč - 1 408,8726 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka křídla
    55.0 mm
  • Celková délka
    102.0 mm
  • Celková šířka
    80.5 mm
  • Barva
    přírodní
ocel Panty skryté 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Cenové rozmezí
1 716,0151 Kč - 803,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    30.3 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 100.0 mm 50.5 mm ocel

10281161

Cenové rozmezí
324,8171 Kč - 159,3581 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    14.0 mm
  • Celková délka křídla
    100.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    50.5 mm
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20125936

Cenové rozmezí
173,263 Kč - 123,7592 Kč

Skladové zásoby
209 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20125943

Cenové rozmezí
198,6052 Kč - 127,6748 Kč

Skladové zásoby
85 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Cenové rozmezí
180,2323 Kč - 128,7374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 39.0 mm ocel

20125981

Cenové rozmezí
103,8916 Kč - 66,7874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 65.0 mm 32.5 mm ocel

20125967

Cenové rozmezí
85,0287 Kč - 54,6613 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    65.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
  • Barva
    přírodní