Menu Vyhledávání

Panty skryté - k našroubování

Skladem

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.

Produktová řada: SR5468

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Materiál západky Celková délka křídla Celková šířka Koupit
10281147 1 204,8082 Kč - 2 574,0227 Kč 16 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
47.5 mm
58.6 mm
154,7007 Kč - 314,858 Kč 10 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
1 408,8726 Kč - 2 872,7931 Kč 20 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
55.0 mm
80.5 mm
167,5854 Kč - 341,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
376,391 Kč - 526,9474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.6 mm
143,071 Kč - 329,4135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
36.0 mm
22.5 mm
184,2632 Kč - 360,0567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
167,5854 Kč - 341,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
41.0 mm
21.0 mm
171,964 Kč - 335,5422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
67.8 mm
23.5 mm
10299975 769,1947 Kč - 1 453,2503 Kč 171 Skladem
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
104.5 mm
44.0 mm
225,6226 Kč - 459,6468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
41.0 mm
21.0 mm
324,4336 Kč - 613,6286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
52.0 mm
1 561,6908 Kč - 2 952,4652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel nerezavějící
40.0 mm
10281123 803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč 1 Skladem
levé
ocel
47.5 mm
30.3 mm
159,3581 Kč - 324,8171 Kč 25 Skladem
pravé i levé provedení
ocel
100.0 mm
50.5 mm
803,2055 Kč - 1 716,0151 Kč 1 Skladem
Opačné provedení
ocel
47.5 mm
30.2 mm
726,6826 Kč - 1 556,66 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
44.0 mm
29.0 mm
135,1777 Kč - 289,5703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pravé i levé provedení
ocel
40.0 mm
15.0 mm
134,043 Kč - 208,5111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
univerzální
ocel
90.0 mm
28.0 mm
  • z/ze 3
Panty skryté 90 ° 47.5 mm 58.6 mm ocel

10281147

Cenové rozmezí
2 574,0227 Kč - 1 204,8082 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    58.6 mm
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281185

Cenové rozmezí
314,858 Kč - 154,7007 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 110 ° 55.0 mm 80.5 mm ocel

10281154

Cenové rozmezí
2 872,7931 Kč - 1 408,8726 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka křídla
    55.0 mm
  • Celková délka
    102.0 mm
  • Celková šířka
    80.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281192

Cenové rozmezí
341,6708 Kč - 167,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 90 ° 35.6 mm

10102190

Cenové rozmezí
526,9474 Kč - 376,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    20.2 mm
  • Celková délka
    118.9 mm
  • Celková šířka
    35.6 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273852

Cenové rozmezí
329,4135 Kč - 143,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    17.5 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 36.0 mm 22.5 mm ocel nerezavějící

10550205


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    36.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Šroub, navaření
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273876

Cenové rozmezí
360,0567 Kč - 184,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    23.9 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel

10281208

Cenové rozmezí
341,6708 Kč - 167,5854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 120 ° 67.8 mm 23.5 mm ocel

10273869

Cenové rozmezí
335,5422 Kč - 171,964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    20.5 mm
  • Celková délka křídla
    67.8 mm
  • Celková délka
    126.0 mm
  • Celková šířka
    23.5 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 90 ° 104.5 mm 44.0 mm ocel nerezavějící

10299975

Cenové rozmezí
1 453,2503 Kč - 769,1947 Kč

Skladové zásoby
171 Skladem
Parametry
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    104.5 mm
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková šířka
    44.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 41.0 mm 21.0 mm ocel nerezavějící

10281222

Cenové rozmezí
459,6468 Kč - 225,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    15.0 mm
  • Celková délka křídla
    41.0 mm
  • Celková délka
    82.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Barva
    přírodní
Panty pružinové 150 ° 112.0 mm 52.0 mm ocel

10299982

Cenové rozmezí
613,6286 Kč - 324,4336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Celková šířka
    52.0 mm
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty skryté 180 ° 240.0 mm 40.0 mm ocel nerezavějící

10299869

Cenové rozmezí
2 952,4652 Kč - 1 561,6908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    240.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Způsob montáže
    navařením
ocel Panty skryté 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Cenové rozmezí
1 716,0151 Kč - 803,2055 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    30.3 mm
  • Barva
    přírodní
Panty skryté 180 ° 100.0 mm 50.5 mm ocel

10281161

Cenové rozmezí
324,8171 Kč - 159,3581 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    14.0 mm
  • Celková délka křídla
    100.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    50.5 mm
ocel Panty skryté 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Cenové rozmezí
1 716,0151 Kč - 803,2055 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.8 mm
  • Přesah
    6.0 mm
  • Celková délka křídla
    47.5 mm
  • Celková délka
    126.5 mm
  • Celková šířka
    30.2 mm
Panty skryté 90 ° 44.0 mm 29.0 mm ocel

10352854

Cenové rozmezí
1 556,66 Kč - 726,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    44.0 mm
  • Celková délka
    44 mm
  • Celková šířka
    29.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty skryté 100 ° 40.0 mm 15.0 mm ocel

10352496

Cenové rozmezí
289,5703 Kč - 135,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přesah
    16.0 mm
  • Celková délka křídla
    40.0 mm
  • Celková délka
    80 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty skryté 110 ° 90.0 mm 28.0 mm ocel

20080013

Cenové rozmezí
208,5111 Kč - 134,043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Přesah
    24.5 mm
  • Celková délka křídla
    90.0 mm
  • Celková délka
    107.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm