Menu Vyhledávání

Panty rohové – s vyjímatelným čepem

Skladem

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého zinku s různými povrchovými úpravami. Jedná se o systém závěsů s vyjímatelným čepem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 13
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Barva Povrchová úprava Celková tloušťka Celková šířka Koupit
52,83 Kč - 82,1798 Kč 6 Skladem
28.6 mm
černá
pochromováno
2.0 mm
30.0 mm
80,7389 Kč - 145,3244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
černá
práškově lakováno
2.0 mm
30.0 mm
46,4102 Kč - 64,9742 Kč 100 Skladem
30.0 mm
černá
práškově lakováno
22.0 mm
20.0 mm
49,9635 Kč - 77,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
přírodní
pochromováno
22.0 mm
20.0 mm
43,4474 Kč - 60,8263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
přírodní
pochromováno
18.0 mm
28.0 mm
61,398 Kč - 95,5078 Kč 15 Skladem
37.0 mm
černá
práškově lakováno
27.5 mm
31.0 mm
23,2747 Kč - 36,205 Kč 790 Skladem
59.0 mm
černá
bez povrchové úpravy
15.0 mm
21.5 mm
46,411 Kč - 64,9754 Kč 1 Skladem
30.0 mm
černá
práškově lakováno
18.0 mm
28.0 mm
115,6406 Kč - 179,8852 Kč 200 Skladem
30.0 mm
černá
práškově lakováno
18.0 mm
28.0 mm
51,9488 Kč - 80,8091 Kč 1 Skladem
30.0 mm
přírodní
pochromováno
22.0 mm
20.0 mm
20069018 81,9222 Kč - 127,4346 Kč 80 Skladem
53.0 mm
černá
práškově lakováno
27.5 mm
37.0 mm
46,411 Kč - 64,9754 Kč 50 Skladem
53.0 mm
přírodní
pochromováno
20.0 mm
22.0 mm
74,0025 Kč - 115,115 Kč 22 Skladem
53.0 mm
černá
práškově lakováno
22.0 mm
20.0 mm
Panty rohové 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; ocel

10104057

Cenové rozmezí
82,1798 Kč - 52,83 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Barva
    černá
Panty rohové 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; ocel

10104064

Cenové rozmezí
145,3244 Kč - 80,7389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Barva
    černá
Panty rohové 30.0 mm 20.0 mm zinek

20121594

Cenové rozmezí
64,9742 Kč - 46,4102 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové 30.0 mm 20.0 mm zinek

20121556

Cenové rozmezí
77,721 Kč - 49,9635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové 30.0 mm 28.0 mm zinek

20124335

Cenové rozmezí
60,8263 Kč - 43,4474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové 37.0 mm 31.0 mm zinek

20121600

Cenové rozmezí
95,5078 Kč - 61,398 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková tloušťka
    27.5 mm
  • Celková šířka
    31.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové M5 59.0 mm 21.5 mm PA GF

20064891

Cenové rozmezí
36,205 Kč - 23,2747 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    59.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    21.5 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    59.0 mm
Panty rohové 30.0 mm 28.0 mm zinek

20124342

Cenové rozmezí
64,9754 Kč - 46,411 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové 30.0 mm 28.0 mm zinek

20124359

Cenové rozmezí
179,8852 Kč - 115,6406 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové 30.0 mm 20.0 mm zinek

20121563

Cenové rozmezí
80,8091 Kč - 51,9488 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; ocel

20069018

Cenové rozmezí
127,4346 Kč - 81,9222 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    53.0 mm
  • Celková tloušťka
    27.5 mm
  • Celková šířka
    37.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové M6 53.0 mm 22.0 mm zinek tlakově litý

20068998

Cenové rozmezí
64,9754 Kč - 46,411 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    53.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    22.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Délka čepu
    53.0 mm
Panty rohové M6 53.0 mm 20.0 mm zinek tlakově litý

20060701

Cenové rozmezí
115,115 Kč - 74,0025 Kč

Skladové zásoby
22 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    53.0 mm
  • Celková tloušťka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Průměr čepu
    6.0 mm
  • Barva
    černá