Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
| 977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
| 1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
| 716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 26 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 456,8231 Kč - 931,5511 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 497,6108 Kč - 941,51 Kč | 14 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Uzavřené
|
||
| 884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
navařením
|
Uzavřené
|
||
| 1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Uzavřené
|
||
| 618,507 Kč - 1 302,6854 Kč | 29 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč | 21 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 508,627 Kč - 1 286,5628 Kč | 46 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 710,003 Kč - 1 517,5365 Kč | 48 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 309,5687 Kč - 631,2484 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč | 42 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm