Menu Vyhledávání

Panty pružinové – otevírací a zavírací

Skladem

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 41
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet otvorů Způsob montáže Otevřená/zavřená Koupit
170,4161 Kč - 265,0919 Kč 172 Skladem
80.0 mm
624,2752 Kč - 1 337,2885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
pomocí šroubů
1 551,6765 Kč - 3 323,9167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
100.0 mm
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
pomocí šroubů
372,7628 Kč - 798,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
30.0 mm
pomocí šroubů
10352861 433,388 Kč - 928,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
60.0 mm
pomocí šroubů
593,9627 Kč - 1 272,3546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
pomocí šroubů
372,7628 Kč - 798,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
30.0 mm
pomocí šroubů
622,6368 Kč - 1 333,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
pomocí šroubů
974,6676 Kč - 1 816,3713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
309,5687 Kč - 631,2484 Kč 16 Skladem
1.0 mm
60.0 mm
1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
67.0 mm
716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč 26 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
456,8231 Kč - 931,5511 Kč 100 Skladem
1.0 mm
60.0 mm
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
otevřené
710,003 Kč - 1 517,5365 Kč 48 Skladem
4.5 mm
67.0 mm
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
75.0 mm
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
50.0 mm
497,6108 Kč - 941,51 Kč 14 Skladem
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Uzavřené
  • z/ze 3
Panty vystupující 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Cenové rozmezí
265,0919 Kč - 170,4161 Kč

Skladové zásoby
172 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková šířka
    110.0 mm
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10352946

Cenové rozmezí
1 337,2885 Kč - 624,2752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 270 ° 100.0 mm 82.5 mm hliník

10352885

Cenové rozmezí
3 323,9167 Kč - 1 551,6765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    5.5 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10352908

Cenové rozmezí
1 272,3546 Kč - 593,9627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 270 ° 30.0 mm 35.0 mm hliník

10352922

Cenové rozmezí
798,5122 Kč - 372,7628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 270 ° 60.0 mm 35.0 mm ocel nerezavějící

10352861

Cenové rozmezí
928,3801 Kč - 433,388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10352892

Cenové rozmezí
1 272,3546 Kč - 593,9627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 270 ° 30.0 mm 35.0 mm hliník

10352915

Cenové rozmezí
798,5122 Kč - 372,7628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    3.3 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10352939

Cenové rozmezí
1 333,7786 Kč - 622,6368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    elox
Panty pružinové 150 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10299715

Cenové rozmezí
1 816,3713 Kč - 974,6676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Cenové rozmezí
631,2484 Kč - 309,5687 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
Panty pružinové 150 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10299722

Cenové rozmezí
2 076,8379 Kč - 1 114,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207895

Cenové rozmezí
1 284,6399 Kč - 609,8887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207932

Cenové rozmezí
1 511,1336 Kč - 716,4628 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    černá
Panty pružinové otevřené 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Cenové rozmezí
931,5511 Kč - 456,8231 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
Panty pružinové otevřené 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299760

Cenové rozmezí
1 848,5466 Kč - 977,7075 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7318190090
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty pružinové 180 ° 67.0 mm 55.0 mm hliník

10207925

Cenové rozmezí
1 517,5365 Kč - 710,003 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Tloušťka křídla
    4.5 mm
  • Celková délka
    67.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Povrchová úprava
    čirý
Panty pružinové otevřené 20.0 mm 75.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10281345

Cenové rozmezí
1 234,1519 Kč - 605,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Panty pružinové Uzavřený 50.0 mm 50.0 mm ocel nerezavějící AISI 304

10281383

Cenové rozmezí
1 309,2276 Kč - 641,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    8302100090
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
Panty pružinové Uzavřený 40.0 mm 120.0 mm ocel nerezavějící

10299791

Cenové rozmezí
941,51 Kč - 497,6108 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    120.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy