Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
navařením
|
Uzavřené
|
||
| 609,8887 Kč - 1 284,6399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 716,4628 Kč - 1 511,1336 Kč | 26 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 456,8231 Kč - 931,5511 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
otevřené
|
||
| 382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 418,2943 Kč - 852,645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | 6 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 2 352,8762 Kč - 4 385,0315 Kč | 42 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 382,0429 Kč - 804,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 681,1123 Kč - 1 436,429 Kč | 51 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1 617,3877 Kč - 3 405,338 Kč | 88 Skladem |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 433,717 Kč - 884,0542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 508,627 Kč - 1 286,5628 Kč | 46 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1 471,4871 Kč - 3 098,5561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 319,9714 Kč - 651,9324 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 1 114,8242 Kč - 2 076,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
navařením
|
otevřené
|
||
| 977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Uzavřené
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
navařením
|
otevřené
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi