Menu Vyhledávání

Panty ploché – s vnějšími závity

Skladem

Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.

Produktová řada: SR5330

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Celková tloušťka Celková šířka Koupit
284,324 Kč - 442,2818 Kč 3 Skladem
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
144,5811 Kč - 224,9037 Kč 203 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
217,3852 Kč - 360,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
168,3615 Kč - 261,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
142,4587 Kč - 221,6024 Kč 21 Skladem
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
135,6905 Kč - 211,0741 Kč 1 Skladem
60.0 mm
60.0 mm
72,2675 Kč - 101,1745 Kč 17 Skladem
50.0 mm
50.0 mm
72,2662 Kč - 101,1726 Kč 58 Skladem
50.0 mm
50.0 mm
74,7977 Kč - 104,7168 Kč 14 Skladem
50.0 mm
76.0 mm
253,6244 Kč - 394,5268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
78,3197 Kč - 109,6476 Kč 200 Skladem
50.0 mm
63.0 mm
110,2661 Kč - 171,5249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
76.0 mm
96,2237 Kč - 149,6814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
63.0 mm
139,8069 Kč - 211,4467 Kč 2 Skladem
60.0 mm
90.0 mm
141,9228 Kč - 198,6919 Kč 12 Skladem
60.0 mm
120.0 mm
216,9289 Kč - 337,4447 Kč 46 Skladem
60.0 mm
120.0 mm
56,9671 Kč - 88,6156 Kč 370 Skladem
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
215,0757 Kč - 334,5623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Panty ploché 150.0 mm 80.0 mm černá

20123154

Cenové rozmezí
442,2818 Kč - 284,324 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm

20074869

Cenové rozmezí
224,9037 Kč - 144,5811 Kč

Skladové zásoby
203 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty ploché 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm černá

20063276

Cenové rozmezí
360,1696 Kč - 217,3852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm černá

20063269

Cenové rozmezí
261,8957 Kč - 168,3615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm černá

20063252

Cenové rozmezí
221,6024 Kč - 142,4587 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    110.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm

20074920

Cenové rozmezí
211,0741 Kč - 135,6905 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm

20060978

Cenové rozmezí
101,1745 Kč - 72,2675 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm

20061067

Cenové rozmezí
101,1726 Kč - 72,2662 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty ploché 50.0 mm 76.0 mm

20061135

Cenové rozmezí
104,7168 Kč - 74,7977 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm černá

20063283

Cenové rozmezí
394,5268 Kč - 253,6244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    110.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 50.0 mm 63.0 mm

20121655

Cenové rozmezí
109,6476 Kč - 78,3197 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    0
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 50.0 mm 76.0 mm

20121709

Cenové rozmezí
171,5249 Kč - 110,2661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    76.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty ploché 50.0 mm 63.0 mm

20121693

Cenové rozmezí
149,6814 Kč - 96,2237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty ploché 60.0 mm 90.0 mm

20126001

Cenové rozmezí
211,4467 Kč - 139,8069 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    0
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 60.0 mm 120.0 mm

20126018

Cenové rozmezí
198,6919 Kč - 141,9228 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    0
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 120.0 mm 60.0 mm

20074845

Cenové rozmezí
337,4447 Kč - 216,9289 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    0
  • Specifikace
    DIN-EN 1774
  • Celní nomenklatura
    8302420090
Panty ploché 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm černá

20064945

Cenové rozmezí
88,6156 Kč - 56,9671 Kč

Skladové zásoby
370 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    11.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
Panty ploché 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm černá

20063306

Cenové rozmezí
334,5623 Kč - 215,0757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    70.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící