Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251,2109 Kč - 573,7925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 251,5315 Kč - 474,9685 Kč | 6 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 10299944 | 258,8245 Kč - 488,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 455,6797 Kč - 861,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 243,0393 Kč - 459,6468 Kč | 34 Skladem |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 182,2829 Kč - 343,969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,6582 Kč - 39,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 183,9399 Kč - 347,195 Kč | 16 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 37,7908 Kč - 43,4832 Kč | 12 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10260272 | 140,6824 Kč - 140,6824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|
| 334,4514 Kč - 632,5415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 98,7322 Kč - 138,225 Kč | 32 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
pochromováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,8618 Kč - 146,3209 Kč | 733 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10203606 | 55,8618 Kč - 146,3209 Kč | 844 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 214,0423 Kč - 404,8266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 95,9622 Kč - 95,9622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 83,0225 Kč - 85,1086 Kč | 618 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
matné
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10260289 | 46,0411 Kč - 50,3955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 108,6431 Kč - 152,1003 Kč | 110 Skladem |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč | 105 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm